Filter
3D Suche
2D Suche
Farbe
Kataloge
Vergleich
DE
2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Skizzensuche
Erstellen Sie eine einfache Skizze um damit ähnliche Bauteile zu finden
Skizze erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegen
oder
Dateiauswahl
Klick & Einfügen
Unterstützte Dateiformate:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Schnellspanner
Zubehör
AMF 6896 - Haltearmverlängerung
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Schnellspanner
Zubehör
AMF 6896 - Haltearmverlängerung
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94060
Vertikale Ansicht
Tabelle aufklappen
Alle Lieferländer/-regionen
Bevorzugte Katalogsprache
DE
Filter zurücksetzten
1/5
Vorschaubild
PREVIEWPERLINE
Bestell-Nr.
BESTNR
Größe
GR
Katalogblatt
PDF
Andrückschraube
AS
A [mm]
E [mm]
I [mm]
L [mm]
SW [mm]
Gewicht
GEW [g]
Zolltarifnummer
CTN
Europäische Artikelnummer
EAN
Unterlagen vorhanden
REACH
SVHC-Stoffe über 0,1%
REACH1
Datum der Validierung
REACH4
Unterlagen RoHs
ROHS
Wartung
WT
1
2
3
4
94045
0
PDF
M 4
4.2
25
10
32.0
7
15
84662020
4020772094041
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
94060
1
PDF
M 5
5.2
45
12
55.0
8
25
84662020
4020772094065
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
94086
2
PDF
M 6
6.2
65
14
73.5
10
40
84662020
4020772094089
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
94102
3
PDF
M 8
8.2
70
20
82.0
13
80
84662020
4020772094102
ja
nein
14.06.2023
ja
siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung
Komprimierte Darstellung anzeigen (4 Produkte)
Teileinformationen
Ähnliche Teile
Angebotsanfrage (RFQ)
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
- AMF 6896
Bestellnummer
94060
Kurztext
Haltearmverlängerung
Letzte Änderung
04.12.2025 09:00:31
Einheit
Schlagworte
Schnellspanner
Klassifikationen
Nach Funktionalität
BYFUNC_PINCHING Spannen
Nach Kategorien
Clamping_Technology Spanntechnik
CNS
CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften